PTDA 1,5/ 2-PH-3,5 - Printkortstik
1725107

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 240 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: PTDA 1,5/..-PH, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, pin-layout: Lineær dobbelt pinning, stiksystem: COMBICON PST 1,0, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Afrundet konstruktion giver individuelt komponentdesign