produktlinje COMBICON Connectors XL
tværsnit 16 mm2
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: ISPC 16/..-STGF, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 16, aflåsning: Skrueaflåsning til kabel-kabel-forbindelse, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske