produktlinje COMBICON Connectors M
tværsnit 2,5 mm2
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 18, antal rækker: 1, poltal: 18, antal tilslutninger: 18, produktfamilie: FKCS 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske