MKDS 3/ 9 - Printklemme
1733842

produktlinje COMBICON Terminals M
tværsnit 2,5 mm2
deling 5 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
monteringstype Bølgelodning

Printkortklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal pr. række: 9, produktfamilie: MKDS 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal