produktlinje COMBICON Terminals L
tværsnit 4 mm2
deling 7,62 mm
tilslutningstype Frontal skruetilslutning
monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: FRONT 4-V, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske