produktlinje COMBICON Terminals XS
tværsnit 0,5 mm2
deling 2,54 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning
Printkortklemme, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm2, antal potentialer: 24, antal rækker: 1, poltal pr. række: 24, produktfamilie: FFKDS(A) 0,5/..-V, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!