NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-WH - Patchkabel
1698037

Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 12,5 m, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)