NBC-R4ACS/1,0-93C/R4ACS - Patchkabel
1112937

Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 lige, kabellængde: 1 m, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grøn RAL 6018

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Perfekt til industriapplikationer
PUR-kabel til bevægelige anvendelser (bøjning)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 100 Mbit/s (CAT5)