NBC-R4ACS/0,5-94C/R4ACS
-
Patchkabel
1112918
Patchkabel, kabellængde: 0,5 m, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, tilslutningstværsnit: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, vandblå RAL 5021
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Perfekt til industriapplikationer
PUR-kabel til bevægelige anvendelser (bøjning)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)