UL Listed
Godkendelses-ID: E335024-V1S7| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
Godkendelses-ID: E335024-V1S7| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Patchkabel, RJ45/IP20 lige til RJ45/IP20 nedenfor, kabellængde: 0,3 m, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, grøn RAL 6018
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||