US-PML-M100 (D50) CUS - Påbudsskilt
1014178

Påbudsskilt, kan bestilles: Kortvis, blå/hvid, med tekst efter ønske: Blank, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, Antal mærkeskilte: 4, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

UniSheet - til påklæbning, fortrykt i farver, uden symbol
Egnet til anvendelse indendørs og udendørs
Påbudsskiltene overholder den internationale standard ISO 7010
Højfleksibel, blød PVC-etiket, som tilpasser sig ujævne overflader.