MACX-MR-C-10-R-PT
-
Overvågningsrelæ
1487466
Strømovervågningsrelæ med RS-485-grænseflade, med overstrøms-, understrøms- og spændingsvindue-overvågningsfunktioner. Stort indgangsspændingsområde med 24 V240 V AC/DC med justerbare grænseværdier, reaktionsforsinkelse, understøttelse af fejlhukommelse, understøttelse af NFC-kommunikation og Modbus/RTU-kommunikation, med to konfigurationstyper. 1 PDT-svagstrømskontaktudgang, stiktilslutning.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Driftstype | Hvilestrøms- eller ledningsbrudsprincip |
| Isoleringsegenskaber: Retningslinje vedr. jernbaner | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Stødmærkespændingsfasthed | 6 kV |
| Levetid elektrisk | Ca. 1 x 105 koblinger, ohmsk belastning 2000 V A |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 15 W |
| Nettype | AC, DC 1-faset |
| Retningslinje vedr. jernbaner | |
| Mærkeisolationsspænding | 600 V |
| Galvanisk adskillelse | |
| Galvanisk adskillelse | 300 V |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (Jernbaneanvendelse) | |
| 48 V ... 110 V DC (Jernbaneanvendelse) | |
| Effektoptagelse | 15 VA (1,5 W) |
| Frekvensområde | 48 Hz ... 400 Hz |
| Betegnelse indgang | Måleindgang |
| Målestørrelse | DC, AC sinus (15 Hz ... 500 Hz) |
| Overstrømsbelastningsevne | 15 A AC/DC |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 0,75 MΩ |
| Indgangsmodstand strømindgang | 5 mΩ |
| Frekvensområde | 48 Hz ... 400 Hz |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,05 %/K |
| Indstillingsområde udløsningsforsinkelse | 0 s ... 99,9 s |
| Funktion | Understrøm |
| Overstrøm | |
| Window | |
| Grundnøjagtighed | 1 % (>0.1A,±10mA (0…0.1A)) |
| Gentagelsesnøjagtighed | 0,5 % |
| Genindkoblingstid | 200 ms |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 1 potentialfri skiftekontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Udgangssikring | 10 A (flink) |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Data: Netværksgrænseflade | |
| Kommunikationsprotokol | Modbus/RTU |
| Kommunikationsstandard | RS-485 |
| Tilslutningstype | Stiktilslutning |
| Overførselsrate område | 2,4 kbit/s ... 115,2 kbit/s |
| Statusvisning | LED |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 109 mm |
| Dybde | 114 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Isolationsmateriale kapsling | PBT |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Mærkning | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Mærkning | GB/T 14048.5 |
| Mærkning | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| Elektroniske anordninger på skinnekøretøj | |
| Driftstemperaturklasse | OT4 |
| Udvidet driftstemperaturklasse ved start | ST2 |
| Temperaturændringsklasse | H1 |
| Afbrydelse af spændingsforsyningen/forsyningsskift | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Faretrin | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Beskyttelseslakering | PC2 |
| Chok (drift) | Kategori 1 |
| Vibration (drift) | Klasse B |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Retningslinje vedr. jernbaner | |
| Normbetegnelse | EN 50155, GB/T 25119 |
| Monteringsvejledning | På bæreskinne NS 35 efter EN 60715 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1487466 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6611 |
| Produktnøgle | DK6611 |
| GTIN | 4063151931742 |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371802 |
| ECLASS-15.0 | 27371802 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001440 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 51376b5f-62c5-4870-97bf-9dc9b10afc65 |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre