TTC-6P-1X2-F-12DC-UT-I
-
Overspændingsbeskyttelsesenhed
2908196
Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret statusvisning til en jordpotentialfri 2-leders-signalkreds. Indirekte jording over gasafleder. Kan anvendes i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.
Produktdetaljer
| Produktfamilie | TERMITRAB complete |
| IEC testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstruktion | Bæreskinnemodul todelt stikbar |
| Lederpar pr. modul | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkespænding UN | 12 V DC |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 6,2 mm +0,1 mm |
| Højde | 105,8 mm |
| Dybde | 100 mm (inkl. bæreskinne 7,5 mm) |
| Farve (Grunddel) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Stik) | lysegrå (RAL 7035) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V-0 |
| Isolationsmaterialer | PBT |
| Materiale hus | PBT |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Funktionsretning | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Mærkespænding UN | 12 V DC |
| Maksimal vedvarende spænding UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Mærkestrøm | 600 mA (56 °C) |
| Driftstrøm IC ved UC | ≤ 100 µA |
| Jordlederstrøm IPE | ≤ 1 µA |
| Mærkeafledestødstrøm In (8/20) µs (leder-leder) | 5 kA |
| Mærkeafledningsstødstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 5 kA |
| Impulsafledningsstrøm Iimp (10/350) µs (leder-leder) | 0,5 kA |
| Impulsafledningsstrøm Iimp (10/350) µs (leder-jord) | 0,5 kA |
| Total afledestødstrøm ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Beskyttelsesniveau Up (leder-leder) | ≤ 220 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 350 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
| Beskyttelsesniveau Up (leder-jord) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| Beskyttelsesniveau Up statisk (leder-leder) | ≤ 30 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Beskyttelsesniveau Up statisk (leder-jord) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Reaktionstid tA (leder-leder) | ≤ 1 ns |
| Reaktionstid tA (leder-jord) | ≤ 100 ns |
| Signaltab aE, sym. | typ. 0,3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
| Grænsefrekvens fg (3 dB), sym. i 150 Ω-system | typ. 420 kHz |
| Kapacitet (leder-leder) | typ. 5,2 nF |
| Modstand pr. gren | 1,65 Ω ±20 % |
| Melding overspændingsbeskyttelse defekt | optisk |
| Maks. krævet forsikring | 630 mA (FF) |
| Stødstrømsmodstand (leder-leder) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Stødstrømsmodstand (leder-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| impuls-reset-tid (leder-leder) | ≤ 700 ms |
| impuls-reset-tid (leder-jord) | ≤ 30 ms |
| Ekstra tekniske data | |
| Med total afledestrøm I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 4000 m (m.o.h.) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Standarder | IEC 61643-21 |
| Bemærk | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificeret + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Standarder | EN 61643-21 |
| Bemærk | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Monteringstype | Bæreskinne: TH 35 - 7,5 mm |
| Varenummer | 2908196 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CL2161 |
| Produktnøgle | CL2161 |
| GTIN | 4055626282817 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 46,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 46,5 g |
| Toldtarifnummer | 85363010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 53ba9100-260e-4e4f-ab4f-1863d1cd27ea |
Kompatible produkter
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Telekommunikationssæt 2907810
-
TTC-6-FC-UT - Sikringsholdere 1054762
-
SSA 3-6 - Skærmtilslutning 2839295
-
SSA 5-10 - Skærmtilslutning 2839512
-
X-PEN 0,35 - Mærkestift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skruetrækker 1212602
-
TTC-6P-1X2-12DC-I-P - Overspændingsbeskyttelsesstik 2907839
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre