TTC-6-TVSD-C-60DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
2906833

Overspændingsfinbeskyttelse med integreret statusvisning til en signalleder med jordet referencepotentiale. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber