NPT-adapter, IP68, op til 5 bar, inkl. O-ringpakning, M32 på 1"
Produktdetaljer
Målskitse
Længde
33 mm
Længde tilslutningsgevind
8 mm
Længde uden tilslutningsgevind
25 mm
Diameter
32 mm
Diameter tilslutningsgevind
32 mm
Gevindtype tilslutningsside
M32
Gevindtype tætningsside
1"-NPT
Farve
messingfarvet
Materiale
Messing, forniklet
Materiale pakning O-ring
NBR
Omgivelser
Kapslingsklasse
IP68 (Afhængig af anvendt forskruning)
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 80 °C
Varenummer
1686863
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7DZX
Produktnøgle
AF7DZX
GTIN
4017918822729
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
99,52 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
96,1 g
Toldtarifnummer
74198090
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 9.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.