cULus Listed
Godkendelses-ID: E335024| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
Netværkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet (Advanced Shielding Technology), Stik lige M12 Push-Pull, kodning: D / IP67, til Bøsning lige M12 Push-Pull, kodning: D / IP67, kabellængde: 1 m
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||