Bæreskinne-fordeler i FDX-20-serien til Plug-and-Plug-tilslutning, bestykket med 6x LC-Duplex-koblinger og 1x socket M17 MPO 12-polet, socket-fastgørelse på undersiden (socket kan også monteres ovenfra ved behov). Hus (2-delt) forberedt til bæreskinnemontering vha. adapter på bagsiden (denne kan også sidemonteres)
FOC-PP-17S12-LCD6-OM1
-
Fordeler
1208052
Fordeler, konstruktion: Bæreskinnemodul, kapslingsklasse: IP20, poltal: 12, materiale: Metal, tilslutningstype: M17 rundstik, kabeludgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farve: grå, Ethernet
Produktdetaljer
| Konstruktion | Bæreskinnemodul |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltal | 12 |
| Stikudformning | LC-Duplex |
| Antal ledninger | 12 |
| Antal modulpladser | 6 |
| Antal stikpladser | 12 |
| Beskyttelseslåg | ja |
| Kabelafgang | oppe og nede |
| Dæmpning | ≤ 0,6 dB |
| Overførselsmedium | Lysleder |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | M17 rundstik |
| Bredde | 40 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 115 mm |
| Hus | |
| Modulbredde | 40 mm |
| Mekaniske mærkeværdier | |
| Diameter ferruler | 1,25 mm |
| Farve | grå |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale ferruler | PPS |
| Materiale hus | Metal |
| Materiale husoverflade | Pulverlakeret, grå (metalhus) |
| Kabeltype | Glaslysleder multimode |
| Ledningstype | Fan out |
| Udvendig kabeldiameter | ≤ 12,00 mm (fra 6 mm) |
| 6 mm ... 12 mm | |
| Enkeltledere, diameter | 2 mm |
| Lyslederkabel | |
| Antal lysledere | 12 |
| Lysleder | GOF |
| Lysledertype | Glaslysleder multimode 62,5/125 µm |
| Overførselsmedium | Lysleder |
| Dæmpning | ≤ 0,6 dB |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 55 °C |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Fleksibel ændret tilslutning af bæreskinneadapter mulig |
| Varenummer | 1208052 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABNHBC |
| Produktnøgle | ABNHBC |
| GTIN | 4063151275952 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 571 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 501,624 g |
| Toldtarifnummer | 85367000 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170113 |
| ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002699 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FOC-17P12-17P12-GL02/10 - Forbindelseskabel 1018526
-
FOC-17P12-17P12-GL02/20 - Forbindelseskabel 1019181
-
FOC-17P12-17P12-GL02/30 - Forbindelseskabel 1018528
-
FOC-17P12-17P12-GL02/40 - Forbindelseskabel 1018529
-
FOC-17P12-17P12-GL02/50 - Forbindelseskabel 1018530
-
FOC-17P12-17P12-GL02/100 - Forbindelseskabel 1018560
-
FOC-17P12-17P12-GL02/160 - Forbindelseskabel 1127001
-
FOC-17P12-17P12-GL02/200 - Lyslederkabel 1018562
-
FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Modul 1018571
-
FOC-FR19:1U-17S12-LCD6-OM1 - Patchpanel 1018568
-
FOC-FR19:1U-217S12-LCD12-OM1 - Patchpanel 1018570
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/0.5 - Lysleder-patchkabel 1144197
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1146497
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1146505
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/3 - Lysleder-patchkabel 1111843
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - Lysleder-patchkabel 1146514
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/10 - Lysleder-patchkabel 1146520
-
FOC-17P12-17P12-GL02/60 - Forbindelseskabel 1018554
-
FOC-17P12-17P12-GL02/70 - Forbindelseskabel 1018556
-
FOC-17P12-17P12-GL02/80 - Forbindelseskabel 1018557
-
FOC-17P12-17P12-GL02/90 - Forbindelseskabel 1018559
-
FOC-17P12-17P12-GL02/110 - Forbindelseskabel 1126995
-
FOC-17P12-17P12-GL02/120 - Forbindelseskabel 1127010
-
FOC-17P12-17P12-GL02/130 - Forbindelseskabel 1127004
-
FOC-17P12-17P12-GL02/140 - Forbindelseskabel 1127003
-
FOC-17P12-17P12-GL02/150 - Forbindelseskabel 1127002
-
FOC-17P12-17P12-GL02/170 - Forbindelseskabel 1127000
-
FOC-17P12-17P12-GL02/180 - Forbindelseskabel 1150514
-
FOC-17P12-17P12-GL02/190 - Forbindelseskabel 1150515
Dine fordele
Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Reduceret montagetid takket være Plug-and-Play
Polbelægning lige in line i et link
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Overførselshastighed op til 1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre