EMC-møtrik, til gevind M32 x 1,5, farve: sølvfarvet
Produktdetaljer
Forskruning
M32
Målskitse
Længde
5,7 mm
Diameter
32 mm
Diameter tilslutningsgevind
32 mm
Nøglebredde for kontramøtrik
36 mm
Sekskant bredde over hjørnerne
40 mm
Gevindtype tilslutningsside
M32 x 1,5
Gevindstigning
1,5 mm
Materiale
Messing, forniklet
Halogenfrihed
ja
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Monteringsvejledning
Til EMC-kabelforskruninger, til fjernelse af en ikke ledende overfladebelægning
Varenummer
1411271
Pakningsenhed
50 Stk.
Minimum bestillingsmængde
50 Stk.
Salgsnøgle
AF7DZX
Produktnøgle
AF7DZX
GTIN
4046356924023
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
13,673 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
12,84 g
Toldtarifnummer
74198090
Oprindelsesland
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.