ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad
0810850

Mærkestrimmel flad, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: Ulige tal 1-19, 21-39, osv. til 81-99, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 4 mm, Antal mærkeskilte: 10, tekstfeltets højde: 5,15 mm, tekstfeltets bredde: 4,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.