ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN
-
Mærkestrimmel flad
0810818
Mærkestrimmel flad, Strimmel, hvid, mærket, med tryk på langs: fortløbende lige tal 2 ... 20, 22 ... 40 osv. op til 82 ... 100, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 4 mm, Antal mærkeskilte: 10, tekstfeltets højde: 5,15 mm, tekstfeltets bredde: 4,15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Mærkningsstrimler uden tekst kan mærkes individuelt via plotter eller manuelt.
Afvigende delingsmål muligt på forespørgsel.
Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.