Bemærk:
På grund af de udfordringer, der for tiden hersker på verdensmarkedet, er Phoenix Contact desværre nødsaget til at acceptere en aluminiumslegeret materialekvalitet, hvilket kan være ensbetydende med optiske afvigelser i forhold til den ellers så velkendte, homogene overfladekvalitet. Dette har ingen indflydelse på aluminiumsskiltenes kvalitet i sig selv eller mærkningens holdbarhed. Der er udelukkende tale om en ren optisk effekt.
WMTB-AL (D30)
-
Kabelmærkeskilte
0830804
Kabelmærkeskilte, Aluminiumsskilt, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 2,4 mm, diameter: 30 mm, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 13 mm, tekstfeltets bredde: 26 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kabelmærkning, aluminium, til kabelbindermontage
Høj visuel kvalitet
Mærkning af metal, med høj styrke og lav vægt
Øget holdbarhed med dekorativt anodiseret overflade
Egnet til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 2,9 mm