UC-WMTBA (29X8) - Kabelmærkeskilte
0820183

Kabelmærkeskilte, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 6 mm, Antal mærkeskilte: 12, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 29 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

UniCard-mærkningsfamilien UC-WMTBA ... tilbyder mærkeskilte til fastgøring ved hjælp af gængse kabelbindere
Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK-printersystemerne.
Til mærkning på stor flade af ledninger og kabler, diameter > 4 mm
På grund af deres bøjede form tilpasser mærkeskiltene sig optimalt til kablerne.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske