UC-WMT (10X4)
-
Ledningsmærker
0819372
Ledningsmærker, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 0,6 ... 7 mm, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 48, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 10 mm
Produktdetaljer
| Produkttype | Ledningsmærker |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 48 |
| Antal enkeltskilte pr. linje | 8 |
| Mærkningsteknologi | UV-LED-teknologi |
| Bredde | 10 mm |
| Højde | 4 mm |
| Dybde | 1,9 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltets bredde | 10 mm |
| Tekstfeltets højde | 4 mm |
| Farve | hvid (RAL 9010) |
| Materiale | PA |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Materiale basiselement | PA |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
| Udvendig kabeldiameter | 0,6 mm ... 7 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
| Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standarder | |
| Standarder | EN 45545-2 |
| Monteringstype | indføring |
| Varenummer | 0819372 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2217 |
| Produktnøgle | BG2217 |
| GTIN | 4046356152242 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 10,46 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 8,951 g |
| Toldtarifnummer | 39269097 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,094 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PLOTMARK - Mærkningsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Mærkningsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farvepatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Farvepatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Farvepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farvepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farvepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farvepatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengøringspatron 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farvepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farvepatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Mærkestift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Mærkestift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Farvepatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Mærkestift 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Mærkestift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rensevæske 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengøringspatron 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
P1 UC-MAG 4 - Magasin 5146105
-
CMS-R-SET-TR - Rensesæt 5146751
-
PATG 0/10 - Skilteholder 1013795
-
PATG 1/10 - Skilteholder 1013805
-
PATG 2/10 - Skilteholder 1013818
-
PATG 3/10 - Skilteholder 1013821
-
PATG HF 1/10 - Skilteholder 1014044
-
PATG HF 2/10 - Skilteholder 1014050
-
PATG HF 3/10 - Skilteholder 1014056
-
PATO 1/10 - Skilteholder 1013876
-
PATO 2/10 - Skilteholder 1013889
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
Dine fordele
UniCard-mærkningsserien UC-WMT ... tilbyder mærkeskilte til ledningsmærkning med skilteholderne fra PATG (HF) .../PATG ...-systemet
Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK printersystemet
For at gøre monteringen nemmere er indstiksskiltene placeret på UniCard-materialerne, så de kan deles gren for gren.
Mærkede mærkestrimler skubbes ganske enkelt ind i kapperne. Dette beskytter mærkningen mod snavs.
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre