M23-19P1N8A8002
-
Ledningsforbinder
1720041
M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: M23 PRO, lige, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 16+3, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 4 mm ... 8,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Pålidelig under de mest barske betingelser: Ledningsforbindere med vibrationsbremse
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Enkel, økonomisk kabelkonfektionering: ensartet skærmning fra M17 til M40