Krympeslangerne i produktfamilien E-WMS... er udviklet til automatiseret bearbejdning med THERMOMARK E.SLEEVE-applikatoren. Takket være materialets endeløse format kan der udføres individuelt tilpassede skiltelængder. Efter print- og applikeringsprocessen kan de mærkede krympeslanger evt. krympes og fastgøres på kablet/ledningen vha. manuel varmepåvirkning.
E-WMS 9,5 (EX16)RL
-
Krympeslange
1221591
Krympeslange, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, kabeldiameterområde: 3,2 ... 9,5 mm, monteringstype: skubbes på, kabeldiameter område (automatiseret forarbejdning): 3,2 ... 8,5 mm, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 80 m, tekstfeltets højde: 16 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkning, der ikke går tabt, og som holder længe, på enkeltledere, ledninger, kabler, pneumatiske slanger og andre cylindriske emner
Høj grad af fleksibilitet, da der kan udføres individuelle mærkningslængder i området 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0")
Kan evt. krympes ved enhver manuel varmeproces for at fastgøre i positionen
Høj grad af diameterdækning takket være et krympeforhold på 3:1
Udbredt verden over og gennemprøvet i styretavle- og maskinkonstruktion, i olie- og gasindustrien og i jernbaneindustrien