E-WMS 4,8 (EX9)R - Krympeslange
1221574

Produktdetaljer









Dine fordele

Mærkning, der ikke går tabt, og som holder længe, på enkeltledere, ledninger, kabler, pneumatiske slanger og andre cylindriske emner
Høj grad af fleksibilitet, da der kan udføres individuelle mærkningslængder i området 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0")
Kan evt. krympes ved enhver manuel varmeproces for at fastgøre i positionen
Høj grad af diameterdækning takket være et krympeforhold på 3:1
Udbredt verden over og gennemprøvet i styretavle- og maskinkonstruktion, i olie- og gasindustrien og i jernbaneindustrien
Kan bruges i rørprintmodulet M1650 Tube fra KOMAX