HC-M-03-MOD-BU 7,5
-
Kontaktindsatsmodul
1645972
HEAVYCON-kontaktindsatsmodul, bøsningsdel, 3-polet, crimptilslutning, uden crimpkontakter
Produktdetaljer
| Generelt | Til HEAVYCON-huse typerække B6 - B48, hængslet holderamme HC-M-MHR... og crimpkontakter CK4,0... nødvendige. Crimpkontakter følger ikke med. |
| Monteringsvejledning | Hushøjde ≥ 52 mm. Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
| Til demontage af crimpkontakter er værktøjet UNIFOX RT-CK 4.0 (art-nr. 1072064) nødvendigt. På hvert "C"-kontaktkammer er kontaktholdefjedrenes position angivet med 2 sorte markeringer på tilslutningssiden. Værktøjet skubbes positionsorienteret fra tilslutningssiden hen over kontakten, så det berører begge holdefjedre. Sættes så i til anslag. Det indsatte værktøj må ikke drejes. Træk lederen sammen med værktøjet ud af isolationsdelen fra tilslutningssiden. |
| Typerække | HC-M-03 |
| Anvendelse | Effekt |
| Poltal | 3 |
| Bemærkning poltal | 3 |
| Stikudformning | 3 |
| Kontaktnummerering | 1 - 3 |
| Antal modulpladser | 1 |
| Kontakttype | drejet |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningsteknik | Crimptilslutning |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstværsnit | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Tilslutningstværsnit AWG | 16 ... 8 |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 9 mm (til 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 15 mm (10 mm²) | |
| 15 mm (for ledere >= 5 mm diameter) | |
| 18 mm (for ledere >= 6,4 mm diameter) | |
| Målskitse |
|
| Bredde | 34,2 mm |
| Højde | 44,7 mm |
| Længde | 14,6 mm |
| Mekaniske mærkeværdier | |
| Minimal højde på hus | 52 mm |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Driftsspænding (III/3) | 500 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Mærkestrøm | 40 A |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflade | Ag |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Varenummer | 1645972 |
| Pakningsenhed | 2 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7ACB |
| Produktnøgle | AF7ACB |
| GTIN | 4017918941901 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 15,35 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 14,95 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Crimpkontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpkontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Crimpkontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Crimpkontakt 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demonteringsværktøj 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptang 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Crimptang 1212114
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre