UT 4-MTD-BE - Komponentrækkeklemme
3046237

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Komponentrækkeklemme, til indbygning af valgfrie komponenter, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 0,5 A, antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Den gennemgående mærkning og brokobling af klemmerne er en fordel