UKK 5-2 BE - Komponentrækkeklemme
3048030

tværsnit
deling
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Komponentrækkeklemme, Maksimal bredde for komponenter, der skal iloddes: 5 mm, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 32 A, 1. og 2. etage, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Diode-etageklemmer med forskellige fortrådninger kan fås til vidt forskellige applikationer