STME 6-BE - Komponentrækkeklemme
3035688

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Komponentrækkeklemme, Hvis flere diodeklemmer monteres på bæreskinnen ved siden af hinanden, skal der monteres en afstandsplade imellem dem., til indbygning af valgfrie komponenter, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 30 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 10 mm2 , farve: grå

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter