Køretøjsinlet til opladning med jævnstrøm (DC), kompatibel med type 2 CCS-køretøjsladestik (EVSE), til installation i elkøretøjer (EV).
CHARX T2HBI24-DC375-5,0C2
-
Køretøjsinlet
1874480
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Køretøjsinlet, > 500 A i Boost mode, 325 A vedvarende, 1000 V DC, Enkeltledere, længde: 5 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med jævnstrøm (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Til DC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.
Produktdetaljer
| Generelt | Til DC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen. |
| Produktfamilie | CHARX connect universal |
| Anvendelse | til opladning med jævnstrøm (DC) |
| til installation i elkøretøjer (EV) | |
| Ladestandard | DC CCS Typ 2 |
| Lademodus | Mode 4 |
| Kundevariationer | På forespørgsel |
| Ladeeffekt og -strøm (DC-opladning) | |
| Type af ladestrøm | DC |
| Ladestrøm | 325 A DC (med kølet HPC-køretøjsladestik) |
| Ladeeffekt | 325 kW |
| Isolationsmærkespænding | 1000 V |
| Ladeeffekt og -strøm (DC-opladning i Boost Mode) | |
| Type af ladestrøm | DC Boost Mode |
| Ladestrøm | > 500 A DC |
| Ladeeffekt | > 500 kW |
| Isolationsmærkespænding | 1000 V |
| Bemærk | Specifikationerne henviser til opladning i Boost Mode og er afhængige af omgivelsesbetingelserne. Yderligere detaljer findes på indlægsseddel i download-området. |
| Polbelægning (Effektkontakter) | |
| Bemærkning om tilslutningstype | Crimptilslutning, kan ikke afkobles |
| Antal | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Isolationsmærkespænding | 1000 V DC |
| Mærkestrøm | 325 A DC (med ukølet køretøjsladestik) |
| Polbelægning (Signalkontakter) | |
| Bemærkning om tilslutningstype | Crimptilslutning, kan ikke afkobles |
| Type af signaloverførsel | Pulsbreddemodulation med moduleret Powerline-kommunikation iht. ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Antal | 2 (CP, PP) |
| Isolationsmærkespænding | 30 V AC |
| Mærkestrøm | 2 A |
| Kodning | 4,7 kΩ (mellem PE og PP) |
| Isolationsmodstand | > 200 MΩ |
| Låseaktuator | |
| Låseaktuator | 24 V, 4-polet |
| Position i højre side | |
| Muligt spændingsforsyningsområde på motor | 22 V ... 26 V |
| Maks. spænding til påvisning af aflåsning | 30 V |
| Typisk motorstrøm ved aflåsning | 0,05 A |
| Spærrestrøm for motor | maks. 0,5 A |
| Maks. opholdsvarighed med spærrestrøm | 1 s |
| Anbefalet tilpasningstid | 600 ms |
| Pausetid efter en ind- eller udkørselsvej | 3 s |
| Levetid stikcyklusser | > 10000 belastningscyklusser |
| Aflåsningsregistrering | forefindes |
| Mekanisk nødoplåsning | forefindes |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 50 °C |
| Temperatursensorer (Pt 1000) | |
| Følertype | Pt 1000 |
| Standarder | DIN EN 60751 |
| Anbringelsessted | 2 sensorer på DC-kontakterne |
| Anbefalet målestrøm | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
| Koefficient | 3850 ppm/K |
| Omgivelsestemperatur | -40 °C ... 130 °C |
| Køretøjsinlet | |
| Bredde | 108 mm |
| Højde | 140,25 mm |
| Dybde | 143,5 mm |
| Farve (Hus) | sort (9005) |
| Farve (Stikudformning) | sort (9005) |
| Materiale (Hus) | Kunststof |
| Materiale (Kontaktoverflade) | Sølv |
| Ledningslængde | 5 m |
| Ledningstype | Enkeltledere |
| Enkeltledere DC | |
| Ledningslængde | 5 m |
| Ledningsopbygning | 2 x 120 mm² |
| Enkelt leder, materiale | Silikone |
| Enkeltleder, farve | OG |
| Udvendig kabeldiameter | 23,00 mm -0,8 mm |
| Enkeltleder PE | |
| Ledningslængde | 5 m |
| Ledningsopbygning | 1 x 25 mm² |
| Enkelt leder, materiale | Silikone |
| Enkeltleder, farve | GN/YE |
| Udvendig kabeldiameter | 8,60 mm ±0,1 mm |
| Enkeltledere låseaktuator | |
| Ledningslængde | 0,5 m |
| Ledningsopbygning | 4 x 0,5 mm² |
| Enkelt leder, materiale | PVC |
| Enkeltleder, farve | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Enkeltledere temperatursensorer Pt 1000 | |
| Ledningslængde | 1 m |
| Ledningsopbygning | 3 x 0,5 mm² |
| Enkelt leder, materiale | PVC |
| Enkeltleder, farve | BN |
| GN | |
| YE | |
| Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Enkeltledere kommunikation | |
| Ledningslængde | 1 m |
| Ledningsopbygning | 2 x 0,5 mm² |
| Enkelt leder, materiale | PVC |
| Enkeltleder, farve | BK |
| WH | |
| Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | > 10000 |
| Indstikskraft | < 100 N |
| Trækkraft | < 100 N |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Køretøjsinlet) | IP5K4 |
| Kapslingsklasse (Låseaktuator) | IP5K4 |
| Kapslingsklasse (Frontområde) | IP6K9K |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 40 °C (maks. 60 °C (strømreduktion nødvendig, vær opmærksom på grænseværdien for DC-kontakttemperaturen på 90 °C)) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | 4000 m (over havets overflade) |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 62196-1 |
| IEC 62196-2 | |
| IEC 62196-3 | |
| Monteringstype | Montering i for- og bagvæg (Fronthældning 0° til 90° muligt) |
| Diameter fastgørelseshuller | 6,70 mm (ø) |
| Fastgørelsesskruer | M6 |
| Skruer, der er inkluderet i leverancen | ingen |
| Varenummer | 1874480 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | XWCAID |
| Produktnøgle | XWCAID |
| GTIN | 4067923536913 |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 14.120 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-No.: 15571-58-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
Kompatible produkter
Dine fordele
HPC-kompatibel: Kabeltværsnit på 120 mm² muliggør kontinuerlig opladning med 375 kW
Vand-, smuds- og støvtæt på grund af kapslingsklasse IP6K6K/IP6K9K i frontområdet – selv med åben opladningsklap
Nem design-in på grund af kompakt konstruktion, ensartede dimensioner og identiske skruepunkter
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre