CHARX T2HBI24-DC200-15,0M2 - Køretøjsinlet
1492348

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Køretøjsinlet, op til 500 A i Boost mode, 200 A vedvarende, 1000 V DC, Enkeltledere, længde: 15 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Til DC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Komplet produktprogram
Ensartede, pladsbesparende mål på indbygningspladser og påskruningspunkter på alle køretøjsinlets fra Phoenix Contact
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Vand- og støvtæt pga. høj kapslingsklasse