Køretøjsinlet til opladning med jævnstrøm (DC), kompatibel med type 2 CCS-køretøjsladestik (EVSE), til installation i elkøretøjer (EV).
CHARX T2HBI12-1AC32DC125-8,0M2
-
Køretøjsinlet
1356160
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Køretøjsinlet, op til 250 A i Boost mode, 125 A vedvarende, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Enkeltledere, længde: 8 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med vekselstrøm (AC) og med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Til DC- og AC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.
Produktdetaljer
| Generelt | Til DC- og AC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen. |
| Produktfamilie | CHARX connect universal |
| Teknologi | Combined Charging System |
| Anvendelse | til opladning med vekselstrøm (AC) og med jævnstrøm (DC) |
| til installation i elkøretøjer (EV) | |
| Ladestandard | AC/DC CCS Typ 2 |
| Lademodus | Mode 2, 3, 4 |
| Kundevariationer | På forespørgsel |
| Bemærkning om tilslutningstype | Crimptilslutning, kan ikke afkobles |
| Temperaturmåling | DC-kontakter: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
| Temperaturovervågning | AC-kontakter: PTC-kæde (DIN EN 60738-1) |
| Ladeeffekt og -strøm (AC-opladning (1-faset)) | |
| Type af ladestrøm | AC 1-faset |
| Ladestrøm | 32 A AC (1-faset) |
| Ladeeffekt | 8 kW |
| Ladeeffekt og -strøm (DC-opladning) | |
| Type af ladestrøm | DC |
| Ladestrøm | 125 A DC |
| Ladeeffekt | 125 kW |
| Isolationsmærkespænding | 1000 V |
| Ladeeffekt og -strøm (DC-opladning i Boost Mode) | |
| Type af ladestrøm | DC Boost Mode |
| Ladestrøm | op til 250 A DC |
| Ladeeffekt | op til 250 kW |
| Isolationsmærkespænding | 1000 V |
| Bemærk | Specifikationerne henviser til opladning i Boost Mode og er afhængige af omgivelsesbetingelserne. Yderligere detaljer findes på indlægsseddel i download-området. |
| Polbelægning (Leistungskontakte) | |
| Antal | 5 (L1, N, PE, DC+, DC-) |
| Isolationsmærkespænding | 250 V AC |
| 1000 V DC | |
| Mærkestrøm | 32 A AC |
| 125 A DC | |
| Polbelægning (Signalkontakte) | |
| Type af signaloverførsel | Pulsbreddemodulation med moduleret Powerline-kommunikation iht. ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Antal | 2 (CP, PP) |
| Isolationsmærkespænding | 30 V AC |
| Mærkestrøm | 2 A |
| Kodning | 4,7 kΩ (mellem PE og PP) |
| Isolationsmodstand | > 200 MΩ |
| Låseaktuator | |
| Låseaktuator | 12 V, 4-polet |
| Position i højre side | |
| Muligt spændingsforsyningsområde på motor | 9 V ... 16 V |
| Maks. spænding til påvisning af aflåsning | 12 V |
| Typisk motorstrøm ved aflåsning | 0,25 A |
| Spærrestrøm for motor | maks. 1,5 A |
| Maks. opholdsvarighed med spærrestrøm | 1 s |
| Anbefalet tilpasningstid | 600 ms |
| Pausetid efter en ind- eller udkørselsvej | 3 s |
| Levetid stikcyklusser | > 10000 belastningscyklusser |
| Aflåsningsregistrering | forefindes |
| Mekanisk nødoplåsning | forefindes |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 40 °C |
| Temperatursensorer (PTC-kæde) | |
| Følertype | PTC-kæde |
| Standarder | DIN EN 60738-1 |
| Anbringelsessted | Sensor på AC-kontakterne |
| Maaleomraade_modstand | 790 Ω ... 1420 Ω |
| Modstand | maks. 1280 Ω ±5 K |
| Anbefalet målestrøm | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
| Omgivelsestemperatur | -40 °C ... 130 °C (Drift) |
| Temperatursensorer (Pt 1000) | |
| Følertype | Pt 1000 |
| Standarder | DIN EN 60751 |
| Anbringelsessted | 2 sensorer på DC-kontakterne |
| Køretøjsinlet | |
| Bredde | 108 mm |
| Højde | 140,25 mm |
| Dybde | 128,4 mm |
| Boremål | |
| Bredde | 117,65 mm |
| Højde | 90 mm |
| Dybde | 117,65 mm |
| Farve (Hus) | sort (9005) |
| Farve (Stikudformning) | sort (9005) |
| Materiale (Hus) | Kunststof |
| Materiale (Kontaktoverflade) | Sølv |
| Ledningslængde | 8 m |
| Ledningstype | Enkeltledere |
| Enkelt leder, tværsnit | 35,00 mm² |
| Enkeltledere AC | |
| Ledningslængde | 8 m |
| Ledningsopbygning | 2 x 6 mm² |
| Enkelt leder, materiale | Silikone |
| Enkeltleder, farve | OG |
| Udvendig kabeldiameter | 12,60 mm ±0,2 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 3,2 Ω/km |
| Enkeltledere DC | |
| Ledningslængde | 8 m |
| Ledningsopbygning | 2 x 35 mm² |
| Enkelt leder, materiale | Silikone |
| Enkeltleder, farve | OG |
| Udvendig kabeldiameter | 14,10 mm ±0,3 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 0,527 Ω/km |
| Enkeltleder PE | |
| Ledningslængde | 8 m |
| Ledningsopbygning | 1 x 25 mm² |
| Enkelt leder, materiale | Silikone |
| Enkeltleder, farve | GN/YE |
| Udvendig kabeldiameter | 8,60 mm ±0,1 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 0,743 Ω/km |
| Enkeltledere låseaktuator | |
| Ledningslængde | 1,5 m |
| Ledningsopbygning | 4 x 0,5 mm² |
| Enkelt leder, materiale | PVC |
| Enkeltleder, farve | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Enkeltledere temperatursensorer PTC | |
| Ledningslængde | 1 m |
| Ledningsopbygning | 2 x 0,5 mm² |
| Enkelt leder, materiale | PVC |
| Enkeltleder, farve | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Enkeltledere temperatursensorer Pt 1000 | |
| Ledningslængde | 1 m |
| Ledningsopbygning | 3 x 0,5 mm² |
| Enkelt leder, materiale | PVC |
| Enkeltleder, farve | BN |
| GN | |
| YE | |
| Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Enkeltledere kommunikation | |
| Ledningslængde | 1 m |
| Ledningsopbygning | 2 x 0,5 mm² |
| Enkelt leder, materiale | PVC |
| Enkeltleder, farve | BK |
| WH | |
| Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | > 10000 |
| Indstikskraft | < 100 N |
| Trækkraft | < 100 N |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Køretøjsinlet) | IP55 (tilsluttet, kapslingsklassen i driftsfærdig, tilsluttet tilstand er kun sikret, når begge tilslutningselementer er originale produkter fra Phoenix Contact eller er tilsvarende standardkonforme produkter) |
| IP67 (Køretøjsinlet indvendigt) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 40 °C (maks. 60 °C (strømreduktion nødvendig, vær opmærksom på grænseværdien for DC-kontakttemperaturen på 90 °C)) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | 4000 m (over havets overflade) |
| Standarder | |
| Standarder | IEC 62196-2 |
| IEC 62196-3 | |
| Monteringstype | Montering i for- og bagvæg (Fronthældning 0° til 90° muligt) |
| Diameter fastgørelseshuller | 6,70 mm (ø) |
| Fastgørelsesskruer | M6 |
| Skruer, der er inkluderet i leverancen | ingen |
| Varenummer | 1356160 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | XWCAID |
| Produktnøgle | XWCAID |
| GTIN | 4063151684228 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 103 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 103 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-No.: 15571-58-1) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| SCIP | 50fe1186-29a4-4dec-95e6-07dea0e6eead |
Dine fordele
Komplet produktprogram
Ensartede, pladsbesparende mål på indbygningspladser og påskruningspunkter på alle køretøjsinlets fra Phoenix Contact
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Vand- og støvtæt pga. høj kapslingsklasse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre