CHARX T1HBI12-1AC80DC200-7,5M1 - Køretøjsinlet
1462723

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Køretøjsinlet, op til 250 A i Boost mode, 200 A vedvarende, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Enkeltledere, længde: 7,5 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med vekselstrøm (AC) og med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Til DC- og AC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Komplet produktprogram
Ensartede, pladsbesparende mål på indbygningspladser og påskruningspunkter på alle køretøjsinlets fra Phoenix Contact
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Vand- og støvtæt pga. høj kapslingsklasse