UPBV 4/11
-
Stik
3045907
Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 11, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2- 6 mm2, farve: grå
Produktdetaljer
| Produkttype | Klemmestik |
| Poltal | 11 |
| Deling | 6,2 mm |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 8 kV |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Afisoleringslængde | 9 mm |
| Prøvedorn | A4 |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 26 ... 10 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Mærketværsnit | 4 mm² |
| Mærkestrøm | 32 A |
| Maks. belastningsstrøm | 32 A (ved 6 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 800 V |
| Bredde | 68,2 mm |
| Højde | 22 mm |
| Dybde | 48,5 mm |
| Længde | 22 mm |
| Deling | 6,2 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
| Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
| Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 61984 |
| Varenummer | 3045907 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1144 |
| Produktnøgle | BE1144 |
| GTIN | 4046356083416 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 69,23 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 69,23 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 5108433d-f2af-4b18-aa31-7022ff10e230 |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBS 3-6 - Indlægsbro 3030242
-
FBS 4-6 - Indlægsbro 3030255
-
FBS 5-6 - Indlægsbro 3030349
-
FBS 6-6 - Indlægsbro 1008238
-
FBS 10-6 - Indlægsbro 3030271
-
FBSR 2-6 - Indlægsbro 3033715
-
FBSR 3-6 - Indlægsbro 3001594
-
FBSR 4-6 - Indlægsbro 3001595
-
FBSR 5-6 - Indlægsbro 3001596
-
FBSR 10-6 - Indlægsbro 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortslutningsstik 3033812
-
FBS 2-6 BU - Indlægsbro 3036932
-
FBS 3-6 BU - Indlægsbro 3036945
-
FBS 4-6 BU - Indlægsbro 3036958
-
FBS 5-6 BU - Indlægsbro 3036961
-
FBS 10-6 BU - Indlægsbro 3032198
-
FBS 20-6 BU - Indlægsbro 3032208
-
FBS 50-6 BU - Indlægsbro 3032211
-
UPRZ - Låseanordning 3045570
-
UPR/ 2 - Låseanordning 3045567
-
UPZ/ 2 - Trækaflastning 3045554
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Flangeendeplade 3060432
-
PRT/2 - Låseanordning 3040631
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Skruetrækker 1212587
-
LPS-6/E - Servicestik 3270540
-
LPS-6 - Servicestik 3270541
-
LPO 4/E - Afgreningsstik 3270519
-
LPO 4 - Afgreningsstik 3270522
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PS-6 - Prøvestik 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Prøvestik 3038736
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808642
-
ZBF 5 CUS - Mærkestrimmel flad 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Mærkestrimmel flad 0810863
-
UC-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824638
-
UCT-TMF 5 - Mærkeskilte til klemmer 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829658
Dine fordele
Kan brokobles med standard-broer FBS ...
Stik med ledertilslutningsretning i siden
De tilsluttede ledere kan således føres direkte ind i kabelkanalen på en pladsbesparende måde
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre