TML (101X9,5)R P8 TR CUS
-
Mærkestrimler
0852161
Mærkestrimler, Rulle, kan bestilles: linjevis, transparent, med tekst efter ønske, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, til klemmebredde: 8 mm, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 9,5 mm, tekstfeltets bredde: 101 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
De selvklæbende mærkestrimler fra SK-mærkningsfamilien mærker produkter uden skiltenot, ideelle til mærkning af COMBICON-stik
Med TML-mærkningsserien kan mærkestrimmel- og fladmærkestrimmelmaterialer mærkes efterfølgende med en mærkningsfolie.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TML ...-mærkeskilte individuelt efter ønske