SB-8EP6D8A8L32S - Ledningsforbinder
1314983

M40, Ledningsforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SB, Lige lang, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 6+4+4+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, kodning: Kodning 2, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q3 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Dine fordele

Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Mekaniske kodninger forhindrer på en pålidelig måde fejl ved tilslutning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område