IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Temperaturmodul
2861386

Forbereder til CRA’s krav

Inline, Temperaturklemme, Analoge UTH-indgange: 2 (Termoelementer eller lineær spænding), tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik och märkfält; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

2 differensindgange til termoelementer eller lineær spænding
1 indgang til en ekstern referenceføler Pt 1000 eller Ni 1000
Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
Intern registrering og kompensation af referencefølertemperaturen (kan parametreres)
Absolut- og differenstemperaturmåling (kan parametreres)
Pt 1000 i nærheden af termoelementindgangenes tilslutningsklemmer til intern bestemmelse af temperaturen ved sammenligningsstederne
Fremstilling af måleværdierne mulig i tre forskellige formater