IB IL SSI-IN-PAC - Funktionsmodul
2819574

Forbereder til CRA’s krav

Inline-registreringsklemme til absolut-encoder, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 1 indgang til absolutte dreje- eller vejmålesystemer med SSI-interface

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

1 single- eller multiturn-giver med op til 25 bit-opløsning kan tilsluttes
Overførselsfrekvens op til 1 MHz
Skærmtilslutning
5 V-giverforsyning inkl. overvågning
Parity-overvågning
Ændring af omdrejningsretning
Gray- eller Binary-Code