Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Med klemmen muliggøres drift af gængse periferiapparater med seriel grænseflade på et bussystem.
IB IL RS 232-PRO-PAC
-
Kommunikationsmodul
2878722
Inline, Kommunikationsmodul, Seriel dataoverførsel; Kommunikation via procesdata; grænseflade: RS-232: 1; Overførselshastighed: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kbit/s; kapslingsklasse: IP20; Leveringsomfang: inkl. Inline-stik og mærkningsfelter; Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
BV
Godkendelses-ID: 21595/C1 BVBSH
Godkendelses-ID: 658aRINA
Godkendelses-ID: ELE121121XGABS
Godkendelses-ID: 22-2226444-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E140324cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
En seriel ind- og udgangskanal i RS-232-udgave
Understøtter forskellige protokoller
Transmissionshastighed kan indstilles op til 38400 bit/s
Antal databil, stopbit og paritet kan indstilles
4 kByte modtage- og 1 kByte sendebuffer
Parametrering og dataudveksling via procesdata