Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den muliggør forsyning af 24 V-forsyningsspændingen i hovedkredsen (UM) og leverer automatisk forsyning til 24 V-segmentkredsen (US) . Klemmen har elementer til beskyttelse mod fejltilslutning og overspænding. Den interne sikring sikrer hoved- og segmentkredsen. Denne klemme har LED til busdiagnose. Den optager to indgangsdatabits, som angiver tilstedeværelsen af forsyningsspændingen og status for sikringen.
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
-
Forsyningsmodul
2863834
Inline-forsyningsklemme, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 24 V DC, med sikring (hoved- og segmentspænding) og diagnose, overførselshastighed 2 Mbit/s
Produktdetaljer
| Bredde | 12,2 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kode (dez) | 190 |
| ID-kode (hex) | BE |
| Længdekode (hex) | C2 |
| Længdekode (dez) | 194 |
| Procesdatakanal | 2 Bit |
| Indgangsadresserum | 2 Bit |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Registerlængde | 2 Bit |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 4 Byte |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Særlige egenskaber | 24 V DC |
| UM, USUM, US | |
| med sikring (UM, US) | |
| med diagnose | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,85 W |
| Sikring | Smeltesikring 5 x 20 med 6,3 A forsinket |
| Potentialer: 24-V-forsyning (U24V) til frembringelse af UL og UANA | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 45 mA DC |
| Potentialer: Forsyning af hovedkreds (UM) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V ... 30 V (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2863834 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI121 |
| Produktnøgle | DRI121 |
| GTIN | 4017918977733 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 75,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 44 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f6cf4a2-51e2-4f3d-bc86-09eca4ea0ee1 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Forsyning af 24 V-hovedspændingen UM
Forsyning eller tilvejebringelse af 24 V-segmentspænding US
Diagnose- og statusvisninger
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre