AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F - Digitalt modul
1087077

Axioline P, Udgangsmodul, Digitale udgange: 4, 24 V DC, 48 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, Magnetstyring, egensikker, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, Inkl. bus basemodul og stik

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Fire 24 V DC - 48 mA digitale udgangsforsynede styresignaler til magnetdrev
Egensikre, digitale udgange med forbindelse til zone 1, zone 0 eller division 1
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet