AXL P EX IS AI8 HART 1F - Analogt modul
1052431

Axioline P, Analogt indgangsmodul, Aktive analoge indgange: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, egensikker, kapslingsklasse: IP20, inklusive bus basemodul og Axioline P-stik

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Aktivt, analogt indgangsmodul
Leverer strøm til op til 8 HART-egnede, passive analoge indgangssignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Strømområde: 4 mA ... 20 mA
Egensikre, analoge indgange med forbindelse til zone 1, zone 0 eller division 1
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet