Modulet er et Axioline P I/O-modul til anvendelse i det modulære Axioline P I/O-system. Modulet er et modulært I/O-apparat, som kan tilføjes til Axioline P-lokalbussen, så der kan overføres I/O-data til den Axioline P-buskobler, der er overordnet i forhold til stationen. Modulet er i besiddelse af Hot-Swap-evnen og kan fjernes, når det er strømførende. Modulet muliggør tilslutning af op til fire HART-apparater. Det analoge I/O-udgangsmodul med HART-egenskaber administrerer analoge udgangs- og HART-data til og fra field-I/O-klemmerne og sender disse informationer til buskobleren via Axioline P-lokalbussen.
AXL P AO4 HART 1F
-
Analogt modul
1087079
Axioline P, Analogt udgangsmodul, Analoge udgange: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, kapslingsklasse: IP20, Inkl. bus basemodul og stik
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatible produkter
Dine fordele
4 analoge udgangsforsynede styresignaler til HART
Strømområde: 4 mA ... 20 mA og 0 mA ... 20 mA
Cyklisk adgang til PV, SV, TV, QV og sløjfestrøm
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet