Modulet er et Axioline P I/O-modul til anvendelse i det modulære Axioline P I/O-system. Modulet er et modulært I/O-apparat, som kan tilføjes til Axioline P-lokalbussen, så der kan overføres I/O-data til den Axioline P-buskobler, der er overordnet i forhold til stationen. Det analoge I/O-indgangsmodul med HART-egenskaber samler analoge indgangs- og HART-data fra field-I/O-klemmerne og leverer disse informationer til buskobleren gennem Axioline P-lokalbussen. Det aktive analoge indgangsmodul giver mulighed for tilslutning af op til 8 HART-egnede, passive analoge indgangssignaler. Modulet er i besiddelse af Hot-Swap-evnen og kan fjernes, når det er strømførende.
AXL P AI8 HART 1F
-
Analogt modul
1052429
Axioline P, Analogt indgangsmodul, Aktive analoge indgange: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, kapslingsklasse: IP20, inklusive bus basemodul og Axioline P-stik
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatible produkter
Dine fordele
Aktivt, analogt indgangsmodul
Leverer strøm til op til 8 HART-egnede, passive analoge indgangssignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Strømområde: 4 mA ... 20 mA
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet