AXL E S3 DI8 DO8 M12 6P - Digitalt modul
2701542

Axioline E, Digital ind-/udgangsenhed, Sercos, M12-tilslutningsstik, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 4-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Kunststofhus, kapslingsklasse: IP65/IP67

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutning til Sercos-netværket med M12 stik (D-kodet)
Overførselsrate 100 Mbit/s ved en minimal cyklustid på 250 µs
Tilslutning af digitale sensorer og aktuatorer med M12 stik (A-kodet)
Diagnose- og statusvisninger
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
Kapslingsklasse IP65/67