PRC 5-FC-MS6 16-21
-
Tilslutningsstik
1014505
Tilslutningsstik, Produktfamilie: PRC 35, materiale hus: PPE, farve: sort, poltal: 5, ledertværsnit min.: 1,5 mm2, ledertværsnit maks.: 6 mm2, isolationsmærkespænding: 690 V AC, mærkestrøm: 35 A, Tilslutningstype: Skruetilslutning, kabeldiameter min.: 16 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm
Produktdetaljer
| Sikkerhedsforskrift | |
| Sikkerhedsforskrift | • ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. |
| • ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
| ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. | |
| • Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
| • Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
| • Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
| • Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
| • Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
| • Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Overhold de tilhørende tekniske data. Oplysningerne finder du på disse steder: o På produktet o På emballageetiketten o I den medfølgende dokumentation o På internettet under phoenixcontact.com/products ved produktet |
|
| • Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
| • Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
| • Tilslutningsstik, der ikke er forbundet, skal lukkes til med en beskyttelseskappe. Det passende tilbehør findes ved produktet i artiklens tilbehørssektion på internettet under phoenixcontact.com/products | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind. | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
| • Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
| • Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. | |
| • Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Produktfamilie | PRC 35 |
| Poltal | 5 |
| Stikudformning | 4+PE |
| Kodning | AD |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Driftspænding (III/2) | 690 V |
| Mærkespænding ATD | 690 V AC iht. IEC 61984 |
| 500 V AC iht. IEC 61535 / 2 PfG 1915 | |
| 600 V AC iht. UL 2238 | |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 8 kV |
| Mærkestrøm | 35 A (ved 6 mm² ledertværsnit iht. IEC 61984) |
| 32 A (ved 6 mm² ledertværsnit iht. IEC 61535) | |
| 28 A (ved AWG 10, iht. UL 2237) |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstværsnit | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Bredde | 37,6 mm |
| Højde | 37,6 mm |
| Længde | 105 mm |
| Udvendigt mål | |
| Udvendig kabeldiameter | 16 mm ... 21 mm |
| Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
| Farve på husdelen | sort |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterialegruppe | I / CTI 600 |
| Materiale pakning | EPDM |
| Materiale hus | PPE |
| Materiale kabelpakning | EPDM |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Materiale kontaktoverflade | forsølvet |
| Materiale kontaktholder | PPE |
| Materiale O-ring | EPDM |
| Materiale forskruning | PPE |
| Udvendig kabeldiameter | 16 mm ... 21 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 16 mm ... 21 mm |
| Enkelt leder, tværsnit | 1,5 mm² 6 mm² |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 12 mm (PE-ledning 8 mm udlægges forkontakterende) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | 2000 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Kapslingsklasse | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
| Kategori for slagbelastning | IK08 (-25°C) |
| Varenummer | 1014505 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABLCBA |
| Produktnøgle | ABLCBA |
| GTIN | 4055626494906 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 84,6 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 84,6 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Skruetrækker 1204504
-
SF-PH 1-80 S-VDE - Skruetrækker 1212693
-
UNIFOX-WRENCH - Skruetang 1212835
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Koblingsstik 1017632
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Koblingsstik 1410656
-
PRC FC-M CODE-BU - Farvemarkering 1014455
-
PRC FC-M CODE-GY - Farvemarkering 1014457
-
PRC FC-M CODE-GN - Farvemarkering 1014456
-
PRC FC-M CODE-BK - Farvemarkering 1014496
Dine fordele
Op til 75 % mindre i størrelsen sammenlignet med industrimultistik med samme effekt
Fikseringsmekanisme, der kan låses op med værktøj eller med hånden
Egnet til anvendelse i saltholdig luft og med direkte solindfald
Optimalt egnet til inden- og udendørs anvendelse takket være vejrbestandige materialer
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre