UIKN 35 BU
-
N-skilleklemme
3034015
N-skilleklemme, Monteringsvejledning:
For at opnå og bevare en sikker elektrisk kontakt imellem samleskinnen og klemmernes skillestykker skal der monteres montagebukke i begge ender af klemrækken samt for hver ca. 20 cm., mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 110 A, Special- og blandet tilslutning, 1. etagetilslutning højre, Dimensioneringstværsnit: 35 mm2, tværsnit: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: blå
Produktdetaljer
| Generelt | Monteringsvejledning: For at opnå og bevare en sikker elektrisk kontakt imellem samleskinnen og klemmernes skillestykker skal der monteres montagebukke i begge ender af klemrækken samt for hver ca. 20 cm. |
| Produkttype | Installationsklemme |
| Antal tilslutninger | 2 |
| Antal rækker | 1 |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,06 W |
| Strømværdi for N-samleskinne | 140 A |
| Antal tilslutninger pr. etage | 2 |
| Mærketværsnit | 35 mm² |
| Tilspændingsmoment skillestykke | M5 2,5 ... 3 Nm |
| 1. etagetilslutning højre | |
| Tilslutningstype | Special- og blandet tilslutning |
| Skruestørrelse | M6 |
| Tilspændingsmoment | 3,2 ... 3,7 Nm |
| Afisoleringslængde | 16 mm |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Ledertværsnit stiv | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 18 ... 2 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 18 ... 2 (omregnet iht. IEC) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør u. kunststofkrave) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere (terminalrør m. kunststofkrave) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,75 mm² ... 6 mm² |
| Mærketværsnit | 35 mm² |
| Mærkestrøm | 110 A |
| Maks. belastningsstrøm | 110 A (ved 35 mm² ledertværsnit) |
| Mærkespænding | 400 V |
| Bredde | 15 mm |
| Højde | 55 mm |
| Dybde på NS 32 | 56 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 51 mm |
| Dybde på NS 35/15 | 58,5 mm |
| Farve | blå (RAL 5015) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Stødspændingstest | |
| Testspænding beregnet værdi | 7,3 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Temperaturstigningstest | |
| Krav temperaturstigningstest | Temperaturforøgelse ≤ 45 K |
| Resultat | Test bestået |
| Driftsfrekvent gennemslagsstyrke | |
| Testspænding beregnet værdi | 1,89 kV |
| Resultat | Test bestået |
| Mekaniske data | |
| Åben sidevæg | Nej |
| Mekanisk styrke | |
| Resultat | Test bestået |
| Fastgørelse på holderen | |
| Bæreskinne/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Testkraft beregnet værdi | 10 N |
| Resultat | Test bestået |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Rotationshastighed | 10 o/min. |
| Omdrejninger | 135 |
| Ledertværsnit/vægt | 0,75 mm² / 0,4 kg |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| Resultat | Test bestået |
| Nåleflammetest | |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Resultat | Test bestået |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60947-7-1 |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| Skruestørrelse | M5 |
| Varenummer | 3034015 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | BE1252 |
| Produktnøgle | BE1252 |
| GTIN | 4017918092290 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 49,026 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 49,026 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | GR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250111 |
| ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001257 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 0,415 kg CO2e |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Mærkeark 1007248
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne med huller 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1053001
-
ZB 10 CUS - Mærkestrimler 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Mærkeskilte til klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829623
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nullederskinne 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nullederskinne 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nullederskinne 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-samleskinne 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-samleskinne 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-samleskinne 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-samleskinne 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-samleskinne 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-samleskinne 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-samleskinne 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-samleskinne 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-samleskinne 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-samleskinne 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-samleskinne 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-samleskinne 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-samleskinne 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - DIN-skinne 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-samleskinne 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-samleskinne 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-samleskinne 0402006
-
AB/NS - Montagebuk 1201141
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Skruetrækker 1205079
-
AP-NLS N - Afdækningsprofil 1013634
Dine fordele
Med skrueskillestykke
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre