FL SWITCH 1004NT-SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085169
Smal Ethernet switch, bredt temperaturområde, fire RJ45-porte med 10/100 MBit/s på alle porte, en SFP-port med 100 Mbit/s,automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS
Produktdetaljer
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 117 mm |
| Dybde | 84 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Panel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale hus | Polykarbonat fiberforstærket |
| Aluminium / stålplade DC01 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antal grænseflader | 4 |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 4 (RJ45-porte) |
| Ethernet (SFP) | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | SFP |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Afhængigt af SFP-modul |
| Transmissionslængde | op til 40 km (alt efter anvendt fiber/SFP-modul) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 1 (SFP-port) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 143,4 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftscyklus 100 %) |
| 1664,2 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) | |
| 1582,8 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) | |
| Særlige egenskaber | Udvidet temperaturområde |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Switch-funktioner | |
| MAC adressetabel | 2k |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US, link og aktivitet pr. port |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged switch |
| Autonegotiation | |
| Store and Forward-Switching-Mode | |
| Flere funktioner | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Prioritering efter Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,935 W (ved 24 V DC) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspænding (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Tilslutning forsyning | Over COMBICON, maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 215 mA (ved 9 V DC) |
| Strømforbrug typisk | 21 mA (ved 24 V DC) |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | 2000 m (maksimalt) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 79 kPa ... 108 kPa til 2000 m DNN (uden derating) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa til 2000 m DNN (uden derating) |
| Konformitet/godkendelser | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| FCC-certifikat | T190905D11-C |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2019 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN_61000-6-4:2019 |
| Statusvisning | LED'er: US, link og aktivitet pr. port |
| Varenummer | 1085169 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN116 |
| Produktnøgle | DNN116 |
| GTIN | 4055626834917 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 286 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 204 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Printkortstik 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Printkortstik 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplade 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montageplade 1085488
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL SFP FX - Mediemodul 2891081
-
FL SFP FX SM - Mediemodul 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Lyslederkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Lyslederkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115617
Dine fordele
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A for dataudveksling i realtid
Energy Efficient Ethernet iht. IEEE 802.3az
PROFINET PTCP-filter for pålidelig kommunikation i PROFINET-netværk
Forbedret prioritering af datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre