AXL P EX IS AO4 HART 1F - Analogt modul
1087082

Axioline P, Analogt udgangsmodul, Analoge udgange: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funktion, egensikker, kapslingsklasse: IP20, Inkl. bus basemodul og stik

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

4 analoge udgangsforsynede styresignaler til HART
Strømområde: 4 mA ... 20 mA og 0 mA ... 20 mA
Cyklisk adgang til PV, SV, TV, QV og sløjfestrøm
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet
Egensikre, analoge indgange med forbindelse til zone 1, zone 0 eller division 1